Feinzeigermessschraube, Abhebeeinrichtung rechts

Feinzeigermessschraube, Abhebeeinrichtung rechts
Messschraube mit Feinzeiger
Für Serienprüfungen.Große Skala für leichte Ablesung, Ziffernblatt ± 5 μm einstellbar.
Mit Nulleinstellung und Toleranzmarken für Gut/Ausschussmessungen,Rückzugshebel in handlicher Position

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
510-121
510-131
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Anzeigebereich
(mm)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Wiederholpräzision
(µm)
Repeatability
(inch)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Parallelität
(μm)
Steigungsfehler
(μm)

859.00 €

1 5 Arbeitstage -0,001Metrisch±0,06--0-250,4--0,63

859.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0001-Zoll-0,0000240-1--0,000020,00015--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 520
Genauigkeit Feinzeiger(μm) 1 Amboss Hub(mm) 2 Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 8, Spindelsteigung 0,5 Bedienknopf rechts Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21
Messkraft(N) 5-10

Technischer Support