Innenmessschraube

Innenmessschraube
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs
Hartmetallmessflächen sind verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
137-011
137-012
137-013
137-014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Measuring Span
(inch)
Messspanne
(mm)
Messspindel Messbereich
(inch)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Steigungsfehler
(μm)

177.00 €

1 60 Arbeitstage -0,01Metrisch-13Spindelsteigung 0,5--3

177.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0004-Zoll0,5-Spindelsteigung 0,022,5-50,00015-

223.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch-13Spindelsteigung 0,5--3

223.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0004-Zoll0,5-Spindelsteigung 0,022,5-60,00015-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Gewicht(g) 50 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 15

Technischer Support