Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss

Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube mit einfach zu wechselnde Ambossen ermöglicht eine vielzahl von Messungen, z. B. Rohrdicke, Schulterrandabstand und Niethöhe. Eine Friktionstrommel gewährleistet wiederholbare Messungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
117-101
117-102
117-107
117-108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Satzinhalt Ebenheit
(inch)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Parallelität
(μm)
Steigungsfehler
(μm)

333.00 €

1 5 Arbeitstage 255Ambosse 201217, 201216--0,01Metrisch--0-25-33

421.00 €

1 5 Arbeitstage 320Ambosse 201379, 201216--0,01Metrisch--25-50-33

333.00 €

1 5 Arbeitstage 255Ambosse 201217, 2012160,000024 (spindle), 0,00008 (anvil)0,0001-Zoll0,000120-1-0,00015--

421.00 €

1 5 Arbeitstage 320Ambosse 201379, 2012160,000024 (spindle), 0,00008 (anvil)0,0001-Zoll0,000121-2-0,00015--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support