Messeinsätze im Satz (Metric/UNF)

Messeinsätze im Satz (Metric/UNF)
Ein Satz Mitutoyo-Amboss- und Spindeleinsätze für die Bügelmessschrauben der Serie 126/326 für die Messbereiche 0,4 - 7 mm, metrisch und 64 - 3,5 TPI Unified.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126-800

Teilenummer
126-800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

414.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Satzinhalt Nr, 126-801 to 126-806 Metric Pitch(mm) 0,4-7

Sie befinden sich auf der Seite für Messeinsätze im Satz (Metric/UNF), die Teilenummer ist 126-800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126-800.

Technischer Support