Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Ebenheit(µm) | 0,6 | Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch |
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) | ±3 | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Parallelität(μm) | 3 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften