Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel (153-101)

Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel 153-101

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 153-101

Marke: MITUTOYO

Preis: 169.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 70 g

Skalenteilung: - inch

Skalenteilung: 0,01 mm

Zoll/Metrisch: Metrisch

Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±3 µm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

153-101

Teilenummer
153-101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(µm)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Spindle Pitch
(mm)
Einspannschaft Schaft ø
(mm)

169.00 €

1 5 Arbeitstage 70-0,01Metrisch±3----0-15Flach0,5Einfach9,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog

Sie befinden sich auf der Seite für Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel, die Teilenummer ist 153-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 153-101.

Produktvarianten

Teilenummer
153-108
153-201
153-202
153-203
153-204
153-205
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(µm)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Spindle Pitch
(mm)
Einspannschaft Schaft ø
(mm)

169.00 €

1 5 Arbeitstage 700,001-Zoll-±0,00015--0-0,5-Flach0,5Einfach-

185.00 €

1 5 Arbeitstage 125-0,01Metrisch±3----0-25Flach0,5Einfach12

196.00 €

1 5 Arbeitstage 125-0,001Metrisch±3----0-25Flach0,5Einfach12

175.00 €

1 5 Arbeitstage 125-0,01Metrisch±3----0-25Flach0,5Einfach12

186.00 €

1 5 Arbeitstage 125-0,001Metrisch±3----0-25Flach0,5Einfach12

185.00 €

1 60 Arbeitstage 1250,001-Zoll-±0,00015--0-1-Flach0,5Einfach-

Technischer Support