Einbaumessschr. XY, große Trommel

Einbaumessschr. XY, große Trommel
Einbaumessschrauben für x/y-BewegungEinbaumessschraube mit drehender Spindel, mit nicht drehender Messfläche und bidirektionaler Ablesung.Ablesung in beiden Richtungen in schwarzer und roter Gravur.Auf der Skalentrommel mit 100er Teilung sind die Messwerte ohne addieren der 1/2 mm-Werte direkt abzulesen. Zur Vermeidung von Ablesefehlern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152-389
152-390
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messfläche

289.00 €

1 5 Arbeitstage Flach und nicht-drehend

289.00 €

1 5 Arbeitstage Flach mit nicht-drehender Einheit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 270
Digital/Analog Analog Skalenteilung(mm) 0,005 Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±2 Messbereich(mm) 0-25 Spindle Pitch(mm) 1
Einspannschaft Einfach Schaft ø(mm) 18

Technischer Support