Einbaumessschraube, verstellbarer Nullpunkt

Einbaumessschraube, verstellbarer Nullpunkt
Die Einbaumessschraube in kleiner Ausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Die Möglichkeit, eine Null-Einstellung in jeder Position vorzunehmen, indem Sie die Stellschraube an der Trommel lösen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-501
148-503
148-505
148-506
148-513
148-851
148-853
148-856
148-861
148-863
148-866
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

89.00 €

1 5 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

89.00 €

1 5 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

95.00 €

1 60 Arbeitstage 600,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

95.00 €

1 60 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

107.00 €

1 5 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

97.00 €

1 5 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Sphärisch (SR4)-

97.00 €

1 5 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Sphärisch (SR4)9,5

220.00 €

1 60 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Sphärisch (SR4)9,5

101.00 €

1 60 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

101.00 €

1 60 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

271.00 €

1 60 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Einfach

Technischer Support