Einbaumessschraube, verstellbarer Nullpunkt, mit Klemmutter (Teilenummern)

Einbaumessschraube, verstellbarer Nullpunkt, mit Klemmutter
Einbaumessschraube in kleiner Ausführung
Null-Position an beliebiger Stelle einstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-502
148-504
148-507
148-508
148-852
148-854
148-858
148-862
148-864
148-868
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

101.00 €

1 60 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

101.00 €

1 5 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

95.00 €

1 5 Arbeitstage 500,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

95.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

102.00 €

1 60 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Sphärisch (SR4)-

102.00 €

1 5 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Sphärisch (SR4)9,5

201.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Sphärisch (SR4)9,5

108.00 €

1 5 Arbeitstage 400,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

108.00 €

1 5 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

254.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm) 6 Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support