Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt

Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt
Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile:
Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche
Hartmetallbestückte Spindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149-132-10
149-148-10
149-183-10
149-185-10
149-801-10
149-803-10
149-811-10
149-821-10
149-823-10
149-831-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Schaft ø
(mm)

72.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

72.00 €

1 60 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010,5-0,5--

85.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

85.00 €

1 60 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010,5-0,5--

80.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

195.00 €

1 60 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

80.00 €

1 60 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010,5-0,5--

72.00 €

1 60 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

195.00 €

1 60 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-159,5

72.00 €

1 5 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010,5-0,5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 55
Digital/Analog Analog Messfläche Hartmetallbestückt (>90 HRA) Spindle Pitch(mm) 0,5
Einspannschaft Einfach

Technischer Support