Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt, mit Klemmutter (Teilenummern)

Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt, mit Klemmutter
Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile:
Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche
Hartmetallbestückte Spindel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149-131-10
149-147-10
149-182-10
149-184
149-802-10
149-804-10
149-812-10
149-822-10
149-824-10
149-832-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

75.00 €

1 5 Arbeitstage 11,5-0,01Metrisch±2--0-15Hartmetallbestückt (>90 HRA)9,5

75.00 €

1 60 Arbeitstage 11,50,001-Zoll-±0,00010,5-0,5-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

88.00 €

1 60 Arbeitstage 60,001-Zoll-±0,00010,5-0,5-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

91.00 €

1 5 Arbeitstage 6-0,01Metrisch±2--0-15Flach9,5

83.00 €

1 5 Arbeitstage 11,5-0,01Metrisch±2--0-15Hartmetallbestückt (>90 HRA)9,5

202.00 €

1 5 Arbeitstage 6-0,01Metrisch±2--0-15Hartmetallbestückt (>90 HRA)9,5

83.00 €

1 60 Arbeitstage 11,50,001-Zoll-±0,00010,5-0,5-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

75.00 €

1 60 Arbeitstage 11,5-0,01Metrisch±2--0-15Hartmetallbestückt (>90 HRA)9,5

202.00 €

1 60 Arbeitstage 6-0,01Metrisch±2--0-15Hartmetallbestückt (>90 HRA)9,5

75.00 €

1 60 Arbeitstage 11,50,001-Zoll-±0,00010,5-0,5-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 60
Digital/Analog Analog Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support