Einbaumessschraube, Differentialschraube

Einbaumessschraube, Differentialschraube
Dies ist eine Innenmessschraube mit austauschbaren Verlängerungen, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Austauschbare Verlängerungen in Hohlrohrbauweise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
110-101
110-102
110-105-10
110-106-10
110-107-10
110-108
110-111
110-112
110-115-10
110-116-10
110-117-10
110-118-10
110-502-10
110-504-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(µm)
Maximum Permissible Error J MPE (Narrow)
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

473.00 €

1 5 Arbeitstage 1509,5-0,001Metrisch±5 /±1,5-±1,5--0-2,5Flach12

485.00 €

1 5 Arbeitstage 1509,5-0,0001Metrisch±5 /±1,5-±1,5--0-2,5Flach12

265.00 €

1 5 Arbeitstage 1509,5-0,001Metrisch±3 /±1,5-±1,5--0-1Hartmetallbestückt12

274.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,5-0,0001Metrisch±3 /±1,5-±1,5--0-1Hartmetallbestückt12

300.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,5-0,001Metrisch±3 /±1,5-±1,5--0-1Hartmetallbestückt12

312.00 €

1 5 Arbeitstage 1509,5-0,0001Metrisch±3 /±1,5-±1,5--0-1Sphärisch (SR10)12

473.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,50,00002-Zoll-±0,00025 /±0,00006-±0,000060-0,05-Flach-

485.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,50,000005-Zoll-±0,00025 /±0,00006-±0,000060-0,05-Flach-

265.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,50,00002-Zoll-±0,00015 /±0,00006-±0,000060-0,02-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

274.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,50,000005-Zoll-±0,00015 /±0,00006-±0,000060-0,02-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

300.00 €

1 5 Arbeitstage 1509,50,00002-Zoll-±0,00015 /±0,00006-±0,000060-0,02-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

309.00 €

1 60 Arbeitstage 1509,50,000005-Zoll-±0,00015 /±0,00006-±0,000060-0,02-Hartmetallbestückt (>90 HRA)-

708.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,5-A: 0,01 / B: 0,0005Metrisch±3 /±1,5-±1,5--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)9,5

708.00 €

1 60 Arbeitstage 11011,5A: 0,001 / B: 0,00002-Zoll-±0,00015 /±0,00006-±0,000060-0,02-Gehärteter Stahl (>60 HRC)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support