Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151-212 |
151-214 |
151-222 |
151-224 |
151-238 |
151-240 |
151-244 |
151-256 |
151-260 |
151-272 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Einspannschaft | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | Einfach | 12 | |||
149.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 160 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | Einfach | 12 | |||
128.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | - | - | 0,001 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | Einfach | 12 | |||
119.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 150 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | Einfach | 12 | |||
128.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,1 | - | - | - | |||
119.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,1 | - | - | - | |||
143.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15,5 | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,1 | - | - | - | |||
188.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 240 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 0-50 | Einfach | 12 | |||
150.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | - | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 0-50 | Einfach | 12 | |||
188.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0002 | 0-0,2 | - | - | - |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messfläche | Flach | Spindle Pitch(mm) | 0,5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Einspannschaft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften