Einbaumessschraube, robust, mit Klemmutter

Einbaumessschraube, robust, mit Klemmutter
Diese Einbaumessschraube in mittelgroßer Standardausführung, bietet Ihnendie folgenden Vorteile:
Spindeldurchmesser 8 mmSehr robuste Ausführung mit oder ohne Ratsche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151-211
151-213
151-221
151-223
151-237
151-239
151-255
151-259
151-271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Einspannschaft Schaft ø
(mm)

234.00 €

1 60 Arbeitstage 16515,5-0,001Metrisch±2--0-25Spannmutter12

165.00 €

1 5 Arbeitstage 16515,5-0,01Metrisch±2--0-25Spannmutter12

137.00 €

1 5 Arbeitstage 15525,5-0,001Metrisch±2--0-25Spannmutter12

125.00 €

1 60 Arbeitstage 15525,5-0,01Metrisch±2--0-25Spannmutter12

137.00 €

1 60 Arbeitstage -25,50,0001-Zoll-±0,00010-0,1---

125.00 €

1 60 Arbeitstage -25,50,001-Zoll-±0,00010-0,1---

201.00 €

1 5 Arbeitstage 25025,5-0,01Metrisch±4--0-50Spannmutter12

196.00 €

1 5 Arbeitstage 25025,5-0,01Metrisch±4--0-50Spannmutter12

201.00 €

1 60 Arbeitstage -25,50,001-Zoll-±0,00020-0,2---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messfläche Flach Spindle Pitch(mm) 0,5

Technischer Support