Einbaumessschraube, große Trommel

Einbaumessschraube, große Trommel
Die Einbaumessschraube verfügt über eine große Skalentrommel für die Feineinstellung und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Die große Skalentrommel ermöglicht einen hohen Skalenteilungswert und eine sehr leichte Drehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
152-332
152-380
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)

293.00 €

1 5 Arbeitstage 310±20-25

588.00 €

1 5 Arbeitstage 460±40-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,002 Zoll/Metrisch Metrisch Messfläche Flach
Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Einfach Schaft ø(mm) 12

Technischer Support