Einbaumessschraube, große Trommel, mit Klemmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-352
152-283
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
ø Skalentrommel
(inch)
Schaft ø
(mm)

82.00 €

1 5 Arbeitstage 2660,001-Zoll-±0,00010-0,25-0,59-

220.00 €

1 5 Arbeitstage 19022,5-0,002Metrisch±2--0-10-12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messfläche Flach Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support