Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
148-151-10 |
148-153-10 |
148-161-10 |
148-163-10 |
148-221-10 |
148-223-10 |
148-231-10 |
148-233-10 |
148-317-10 |
148-319-10 |
148-327-10 |
148-329-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-13 | 9,5 | |||
82.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-13 | 9,5 | |||
80.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 6 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,5 | - | - | |||
82.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 43 | 6 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,5 | - | - | |||
74.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 17 | 4 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-6,5 | 6 | |||
79.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 4 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-6,5 | 6 | |||
74.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 17 | 4 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0-0,25 | - | - | |||
79.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 17 | 4 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0-0,25 | - | - | |||
86.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 43 | 6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-6,5 | 9,5 | |||
88.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | 0-6,5 | 9,5 | |||
86.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 43 | 6 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,25 | - | - | |||
88.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 43 | 6 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,0001 | 0-0,25 | - | - |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messfläche | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | Spindle Pitch(mm) | 0,5 | Einspannschaft | Spannmutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften