Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell

Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell
Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische MessflächeMit hartmetallbestückter Messfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150-183
150-190
150-192
150-196-10
150-198-10
150-206
150-208
150-209
150-211-10
150-213
150-215
150-217-10
150-801
150-803
150-804
150-811
150-821
150-823
150-831
151-225-10
151-227-10
151-241-10
151-243-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Einspannschaft Schaft ø
(mm)

214.00 €

1 60 Arbeitstage 110--0,001Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

87.00 €

1 60 Arbeitstage 95--0,001Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

72.00 €

1 5 Arbeitstage 95--0,01Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

63.00 €

1 5 Arbeitstage 90--0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach10

63.00 €

1 60 Arbeitstage 95-0,001-Zoll-±0,00010-1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach-

87.00 €

1 60 Arbeitstage 95-0,0001-Zoll-±0,00010-1-FlachEinfach-

72.00 €

1 5 Arbeitstage 95-0,001-Zoll-±0,00010-1-FlachEinfach-

118.00 €

1 60 Arbeitstage 110--0,01Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

108.00 €

1 5 Arbeitstage 115--0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach10

118.00 €

1 60 Arbeitstage 110-0,001-Zoll-±0,00010-1-FlachEinfach-

214.00 €

1 60 Arbeitstage 110-0,0001-Zoll-±0,00010-1-FlachEinfach-

108.00 €

1 60 Arbeitstage 115-0,001-Zoll-±0,00010-1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach-

85.00 €

1 5 Arbeitstage 95--0,01Metrisch±2--0-25Sphärisch (SR4)Einfach10

214.00 €

1 5 Arbeitstage 125--0,01Metrisch±2--0-25Sphärisch (SR4)Einfach10

227.00 €

1 60 Arbeitstage 12511,5-0,01Metrisch±2--0-25Sphärisch (SR4)Spannmutter10

85.00 €

1 5 Arbeitstage 95-0,001-Zoll-±0,00010-1-Sphärisch (SR4)Einfach-

95.00 €

1 60 Arbeitstage 95--0,01Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

214.00 €

1 60 Arbeitstage 125--0,01Metrisch±2--0-25FlachEinfach10

95.00 €

1 5 Arbeitstage 95-0,001-Zoll-±0,00010-1-FlachEinfach-

153.00 €

1 5 Arbeitstage 165--0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach12

137.00 €

1 60 Arbeitstage 150--0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach12

153.00 €

1 60 Arbeitstage 165-0,001-Zoll-±0,00010-0,1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach-

159.00 €

1 60 Arbeitstage 165-0,0001-Zoll-±0,00010-0,1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Einfach-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Spindle Pitch(mm) 0,5

Technischer Support