Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell, mit Klemmutter

Einbaumessschraube, mittelgroßes Standardmodell, mit Klemmutter
Dies ist eine Standard, mittelgroße Einbaumessschraube, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:Zylindrischer Einspannschaft und ein flache oder sphärische MessflächeMit hartmetallbestückter Messfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150-184
150-189
150-191
150-195-10
150-197-10
150-205
150-207
150-210
150-212-10
150-214
150-216
150-218-10
150-802
150-812
150-822
150-824
150-832
151-226-10
151-228-10
151-242-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Einspannschaft Schaft ø
(mm)

227.00 €

1 60 Arbeitstage 11511,5-0,001Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

92.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,5-0,001Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

84.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,5-0,01Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

67.00 €

1 5 Arbeitstage 9011,5-0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter10

67.00 €

1 60 Arbeitstage 11011,50,001-Zoll-±0,00010-1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter-

92.00 €

1 60 Arbeitstage 10011,50,0001-Zoll-±0,00010-1-FlachSpannmutter-

84.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,50,001-Zoll-±0,00010-1-FlachSpannmutter-

125.00 €

1 60 Arbeitstage 11511,5-0,01Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

111.00 €

1 5 Arbeitstage 11511,5-0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter10

125.00 €

1 60 Arbeitstage 11511,50,001-Zoll-±0,00010-1-FlachSpannmutter-

227.00 €

1 60 Arbeitstage 11511,50,0001-Zoll-±0,00010-1-FlachSpannmutter-

111.00 €

1 60 Arbeitstage 11511,50,001-Zoll-±0,00010-1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter-

92.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,5-0,01Metrisch±2--0-25Sphärisch (SR4)Spannmutter10

92.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,50,001-Zoll-±0,00010-1-Sphärisch (SR4)Spannmutter-

102.00 €

1 5 Arbeitstage 10011,5-0,01Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

227.00 €

1 60 Arbeitstage 12511,5-0,01Metrisch±2--0-25FlachSpannmutter10

102.00 €

1 60 Arbeitstage 10011,50,001-Zoll-±0,00010-1-FlachSpannmutter-

158.00 €

1 5 Arbeitstage 16515,5-0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter12

137.00 €

1 5 Arbeitstage 15525,5-0,01Metrisch±2--0-25Hartmetallbestückt (>90 HRA)Spannmutter12

158.00 €

1 60 Arbeitstage 16515,50,001-Zoll-±0,00010-0,1-Hartmetallbestückt (>90 HRA)mit Spannmutter-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Spindle Pitch(mm) 0,5

Technischer Support