Einbaumessschraube, kurze Trommel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-307-10
148-309-10
148-311-10
148-313-10
148-353-10
148-357-10
148-359-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
ø Skalentrommel
(inch)
ø Skalentrommel
(mm)
Schaft ø
(mm)

70.00 €

1 5 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13-159,5

85.00 €

1 5 Arbeitstage 55-0,01Metrisch±2--0-13-209,5

99.00 €

1 5 Arbeitstage 103-0,01Metrisch±2--0-13-299,5

73.00 €

1 5 Arbeitstage 26-0,01Metrisch±2--0-6,5-159,5

81.00 €

1 60 Arbeitstage 390,001-Zoll-±0,00010-0,25-0,79--

73.00 €

1 60 Arbeitstage 350,001-Zoll-±0,00010-0,5-0,59--

85.00 €

1 60 Arbeitstage 550,001-Zoll-±0,00010-0,5-0,79--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messfläche Gehärteter Stahl (>60 HRC) Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Einfach

Technischer Support