Einbaumessschraube, kleines Standardmodell (Teilenummern)

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell
Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet:
Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche
Hartmetallbestückte Spindelfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-104-10
148-112
148-121-10
148-123-10
148-301-10
148-351-10
148-801-10
148-802
148-803-10
148-811-10
148-813-10
148-821-10
148-823-10
148-831-10
148-833-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Einspannschaft ø Skalentrommel
(inch)
ø Skalentrommel
(mm)
Schaft ø
(mm)

63.00 €

1 5 Arbeitstage 30--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

57.00 €

1 5 Arbeitstage 30-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-FlachEinfach---

82.00 €

1 5 Arbeitstage 40--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

82.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach---

67.00 €

1 5 Arbeitstage 26--0,01Metrisch±2--0-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach-159,5

67.00 €

1 60 Arbeitstage 26-0,001-Zoll-±0,00010-0,25-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach0,59--

64.00 €

1 5 Arbeitstage 30--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

87.00 €

1 5 Arbeitstage 356-0,01Metrisch±2--0-13Sphärisch (SR4)Spannmutter--9,5

83.00 €

1 5 Arbeitstage 40--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

64.00 €

1 5 Arbeitstage 30-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach---

83.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach---

63.00 €

1 5 Arbeitstage 30--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

81.00 €

1 5 Arbeitstage 40--0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach--9,5

63.00 €

1 60 Arbeitstage 30-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach---

81.00 €

1 60 Arbeitstage 40-0,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)Einfach---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Spindle Pitch(mm) 0,5

Technischer Support