Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, mit Klemmutter

Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, mit Klemmutter
Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet:
Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche
Hartmetallbestückte Spindelfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-103
148-111-10
148-120
148-122
148-804-10
148-812-10
148-814
148-822-10
148-824-10
148-832-10
148-834
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

88.16 €

1 60 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

68.00 €

1 60 Arbeitstage 350,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)-

92.00 €

1 5 Arbeitstage 45-0,01Metrisch±2--0-13Flach9,5

92.00 €

1 5 Arbeitstage 450,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

85.00 €

1 5 Arbeitstage 45-0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)9,5

69.00 €

1 60 Arbeitstage 350,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)-

97.00 €

1 5 Arbeitstage 450,001-Zoll-±0,00010-0,5-Sphärisch (SR4)-

68.00 €

1 5 Arbeitstage 35-0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)9,5

84.00 €

1 5 Arbeitstage 45-0,01Metrisch±2--0-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)9,5

68.00 €

1 60 Arbeitstage 350,001-Zoll-±0,00010-0,5-Gehärteter Stahl (>60 HRC)-

92.00 €

1 5 Arbeitstage 450,001-Zoll-±0,00010-0,5-Flach-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm) 6 Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support