Einbaumessschraube, Spindelsteigung, mit Klemmutter

Einbaumessschraube, Spindelsteigung, mit Klemmutter
Diese Einbaumessschrauben mit sehr feinem Spindelvorschub von 0,1mm/U bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
Miniatur-Einbaumessschrauben mit extrem kleiner Steigung 0,1 mm
Ideal für feinste Justage z.B. an wissenschaftlichen Geräten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-133
148-133-10
148-243-10
148-245
148-323
148-343-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter
(mm)
Skalenteilung
(mm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)
Messfläche Spindle Pitch
(mm)
Schaft ø
(mm)

89.00 €

1 5 Arbeitstage 3560,01±20-13Sphärisch (SR4)0,259,5

98.00 €

1 5 Arbeitstage 3560,01±20-13Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,259,5

127.00 €

1 5 Arbeitstage 1040,002±50-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,16

240.00 €

1 5 Arbeitstage 530,004±50-5Sphärisch (SR1,5)0,13,5

122.00 €

1 5 Arbeitstage 3560,01±20-6,5Sphärisch (SR4)0,259,5

149.00 €

1 5 Arbeitstage 3160,002±20-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,19,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Zoll/Metrisch Metrisch Einspannschaft Spannmutter

Technischer Support