Einbaumessschraube, sehr kleines Modell

Einbaumessschraube, sehr kleines Modell
Diese sehr keinen Einbaumessschrauben lassen sich mühelos in Maschinen integrieren und bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
Zylindrischer Einspannschaft und ein flaches Spindelende für eine einfache Handhabung.
Gehärteter Stahl auf der Messfläche sorgt für Robustheit und präzise Messungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-201-10
148-202-10
148-205-10
148-206-10
148-209-10
148-210-10
148-215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Messfläche Spindle Pitch
(mm)
Schaft ø
(mm)

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10-0,01Metrisch±5--0-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,56

60.00 €

1 5 Arbeitstage 100,001-Zoll-±0,000250-0,25-Gehärteter Stahl (>60 HRC)--

63.00 €

1 5 Arbeitstage 10-0,01Metrisch±5--0-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,56

63.00 €

1 60 Arbeitstage 100,001-Zoll-±0,000250-0,25-Gehärteter Stahl (>60 HRC)--

60.00 €

1 5 Arbeitstage 10-0,01Metrisch±5--0-6,5Gehärteter Stahl (>60 HRC)0,56

60.00 €

1 60 Arbeitstage 100,001-Zoll-±0,000250-0,25-Gehärteter Stahl (>60 HRC)--

120.00 €

1 5 Arbeitstage 4-0,02Metrisch±5--0-5Sphärisch (SR1,5)0,53,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Einspannschaft Einfach

Technischer Support