Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
148-203-10 |
148-204 |
148-207-10 |
148-208-10 |
148-211 |
148-212-10 |
148-216 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Messfläche | Spindle Pitch (mm) | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-6,5 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,5 | 6 | |||
83.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0-0,25 | - | Flach | 0,5 | - | |||
67.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-6,5 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,5 | 6 | |||
67.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0-0,25 | - | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,5 | - | |||
85.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-6,5 | Flach | 0,5 | 6 | |||
63.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | 4 | 0,001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 0-0,25 | - | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | - | - | |||
124.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | - | 0,02 | Metrisch | ±5 | - | - | 0-5 | Sphärisch (SR1,5) | 0,5 | 3,5 |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Einspannschaft | Spannmutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Messfläche
Spindle Pitch(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften