Außen Bügelmessschraube, einfache Ausführung, Series 103 (103-129)

Außen Bügelmessschraube, einfache Ausführung, Series 103 103-129

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 103-129

Marke: MITUTOYO

Preis: 80.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 175 g

Ebenheit: 0,6 µm

Ebenheit: - inch

Skalenteilung: - inch

Skalenteilung: 0,001 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

103-129

Teilenummer
103-129
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Measuring Force Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Maßstab Parallelität
(μm)

80.00 €

1 5 Arbeitstage 1750,6--0,001Metrisch±2-5-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)--0-25-Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 182

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35 (≤300) ø 8 (>300), Spindelsteigung 0,5

Sie befinden sich auf der Seite für Außen Bügelmessschraube, einfache Ausführung, Series 103, die Teilenummer ist 103-129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 103-129.

Produktvarianten

Teilenummer
103-130
103-131
103-132
103-135
103-136
103-137
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Measuring Force Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Maßstab Parallelität
(μm)

91.00 €

1 5 Arbeitstage 2150,6--0,001Metrisch±2-5-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)--25-50-Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 182

80.00 €

1 5 Arbeitstage 175-0,0000240,0001-Zoll-±0,00015-10 N (from 4 inch upward : 5-15 N)0,000080-1--Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

91.00 €

1 5 Arbeitstage 215-0,0000240,0001-Zoll-±0,00015-10 N (from 4 inch upward : 5-15 N)0,000081-2--Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

84.00 €

1 5 Arbeitstage 175-0,0000240,0001-Zoll-±0,00015-10 N (from 4 inch upward : 5-15 N)0,000080-1-Mit FriktionstrommelSkalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

120.00 €

1 5 Arbeitstage 215-0,0000240,0001-Zoll-±0,00015-10 N (from 4 inch upward : 5-15 N)0,000081-2-Mit FriktionstrommelSkalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18-

59.00 €

1 5 Arbeitstage 1750,6--0,01Metrisch±2-5-10 N (from 100 mm upward : 5-15 N)--0-25-Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 182

Technischer Support