Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
102-911-40
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Gewicht(g) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Satzinhalt | 102-301, 102-302, 102-303, 102-304 und 3 Einstellnormale | Digital/Analog | Analog | Skalenteilung(mm) | 0,01 |
Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Messbereich(mm) | 0-100 |
Bemerkungen | Mit Ratsche | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für Außen Bügelmessschraube im Satz, die Teilenummer ist 102-911-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 102-911-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften