Bügelmessschraube mit Spitzen

Bügelmessschraube mit Spitzen
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube welche mit einem spitz zulaufenden Spindel und Amboss ausgestattet ist, um eine Messung innerhalb gekrümmter, geschlitzter Merkmale, wie zum Beispiel Bohrdicken der Bohrmeißel, zu ermöglichen. Eine Ratsche gewährleistet reproduzierbare Messung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
112-153
112-154
112-155
112-156
112-165
112-166
112-167
112-168
112-177
112-178
112-189
112-190
112-191
112-201
112-202
112-203
112-204
112-213
112-214
112-215
112-216
112-225
112-226
112-237
112-238
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spitze
(degree)

240.00 €

1 60 Arbeitstage 205-0,01Metrisch±3--0-2515

293.00 €

1 60 Arbeitstage 305-0,01Metrisch±3--25-5015

313.00 €

1 60 Arbeitstage 370-0,01Metrisch±3--50-7515

378.00 €

1 60 Arbeitstage 500-0,01Metrisch±4--75-10015

266.00 €

1 60 Arbeitstage 205-0,01Metrisch±3--0-2515

318.00 €

1 60 Arbeitstage 305-0,01Metrisch±3--25-5015

349.00 €

1 60 Arbeitstage 370-0,01Metrisch±3--50-7515

401.00 €

1 60 Arbeitstage 500-0,01Metrisch±4--75-10015

240.00 €

1 60 Arbeitstage 2050,001-Zoll-±0,000150-1-15

293.00 €

1 60 Arbeitstage 3050,001-Zoll-±0,000151-2-15

266.00 €

1 60 Arbeitstage 2050,001-Zoll-±0,000150-1-15

318.00 €

1 60 Arbeitstage 3050,001-Zoll-±0,000151-2-15

349.00 €

1 60 Arbeitstage 3700,001-Zoll-±0,000152-3-15

240.00 €

1 60 Arbeitstage 205-0,01Metrisch±3--0-2530

293.00 €

1 60 Arbeitstage 305-0,01Metrisch±3--25-5030

313.00 €

1 60 Arbeitstage 370-0,01Metrisch±3--50-7530

378.00 €

1 60 Arbeitstage 500-0,01Metrisch±4--75-10030

266.00 €

1 60 Arbeitstage 205-0,01Metrisch±3--0-2530

318.00 €

1 60 Arbeitstage 305-0,01Metrisch±3--25-5030

343.00 €

1 5 Arbeitstage 370-0,01Metrisch±3--50-7530

390.00 €

1 60 Arbeitstage 500-0,01Metrisch±4--75-10030

240.00 €

1 5 Arbeitstage 2050,001-Zoll-±0,000150-1-30

293.00 €

1 60 Arbeitstage 3050,001-Zoll-±0,000151-2-30

266.00 €

1 5 Arbeitstage 2050,001-Zoll-±0,000150-1-30

318.00 €

1 60 Arbeitstage 3050,001-Zoll-±0,000151-2-30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 3-8

Technischer Support