Präzisionsleitschraube

Präzisionsleitschraube
Mitutoyo stellt neben den Standard Einbaumessschrauben auch einfache und kostengünstige Präzisionsgewindeschrauben her, die für präzise Positionierungsmechanismen und Feinvorschubmechanismen geeignet sind.
Zusätzlich fertigt Mitutoyo Leitspindeln mit speziellen Spezifikationen, wie beispielsweise einer Steigung von 0,25 mm. Des Weiteren können Einbaumessschrauben gemäß den Abmessungen und Formvorgaben der Kundenanforderungen hergestellt werden.
Hauptanwendungen:
Präzisionsvorschubstufen
Feinjustierung optischer Elemente (Spiegel, Prismen)
Glasfaser-Zentriergeräte
Verschiedene Montage- und Einstellvorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04AZA160
04AZA161
04AZA162
04AZA163
04AZA164
04AZA165
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messspindel Messbereich
(mm)
Sleeve Diameter
(mm)
Messfläche Schaft ø
(mm)

42.11 €

1 60 Arbeitstage 10ø3,56,5ø7gehärtetø6

50.00 €

1 60 Arbeitstage 11ø3,56,5ø7gehärtetø6

55.26 €

1 60 Arbeitstage 27ø513ø10,5gehärtetø9,5

61.84 €

1 60 Arbeitstage 30ø513ø10,5gehärtetø9,5

84.21 €

1 60 Arbeitstage 61ø 6,3525ø12Hartmetallø10

98.68 €

1 60 Arbeitstage 64ø 6,3525ø12Hartmetallø10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Spindle Pitch(mm) 0,5

Technischer Support