Bügelmessschraube mit Ratschentrommel

Bügelmessschraube mit Ratschentrommel
Eine Mitutoyo Bügelmessschraube mit einer Kombination aus Ratschentrommel und Schnelltrieb, gewährleistet reproduzierbare Messungen. Der hochstabile Rahmen in Verbindung mit einer thermischen Isolierung sorgt für höchste Genauigkeit auch bei längerer Nutzungsdauer. Eine Noniusskalierung ermöglicht eine hohe Auflösung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102-701
102-702
102-707
102-708
102-717
102-718
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ebenheit
(µm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Parallelität
(μm)

71.00 €

1 5 Arbeitstage 1800,6Metrisch±2---0-25-2

108.00 €

1 5 Arbeitstage 2700,6Metrisch±2---25-50-2

97.00 €

1 5 Arbeitstage 1800,6Metrisch±2---0-25-2

158.00 €

1 5 Arbeitstage 2700,6Metrisch±2---25-50-2

97.00 €

1 5 Arbeitstage 180-Zoll-±0,00010,000080-1---

217.11 €

1 60 Arbeitstage 270-Zoll-±0,00010,000081-2-Ratschentrommel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support