Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
126-125 |
126-126 |
126-127 |
126-128 |
126-129 |
126-130 |
126-131 |
126-132 |
126-133 |
126-134 |
126-135 |
126-136 |
126-137 |
126-138 |
126-139 |
126-140 |
126-141 |
126-142 |
126-143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Spindelvorschubfehler (inch) | Steigungsfehler (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | - | 0,01 | Metrisch | - | 0-25 | - | 3 | |||
444.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 290 | - | 0,01 | Metrisch | - | 25-50 | - | 3 | |||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 390 | - | 0,01 | Metrisch | - | 50-75 | - | 3 | |||
523.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 450 | - | 0,01 | Metrisch | - | 75-100 | - | 3 | |||
541.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 530 | - | 0,01 | Metrisch | - | 100-125 | - | 3 | |||
653.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 620 | - | 0,01 | Metrisch | - | 125-150 | - | 3 | |||
717.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 730 | - | 0,01 | Metrisch | - | 150-175 | - | 3 | |||
767.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 860 | - | 0,01 | Metrisch | - | 175-200 | - | 3 | |||
803.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1030 | - | 0,01 | Metrisch | - | 200-225 | - | 3 | |||
881.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1200 | - | 0,01 | Metrisch | - | 225-250 | - | 3 | |||
963.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1370 | - | 0,01 | Metrisch | - | 250-275 | - | 3 | |||
1,030.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1540 | - | 0,01 | Metrisch | - | 275-300 | - | 3 | |||
371.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | 0,001 | - | Zoll | 0-1 | - | 0,00015 | - | |||
444.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 290 | 0,001 | - | Zoll | 1-2 | - | 0,00015 | - | |||
494.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 390 | 0,001 | - | Zoll | 2-3 | - | 0,00015 | - | |||
523.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 450 | 0,001 | - | Zoll | 3-4 | - | 0,00015 | - | |||
541.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 530 | 0,001 | - | Zoll | 4-5 | - | 0,00015 | - | |||
653.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 620 | 0,001 | - | Zoll | 5-6 | - | 0,00015 | - | |||
717.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 730 | 0,001 | - | Zoll | 6-7 | - | 0,00015 | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Spindelvorschubfehler(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften