Einstellnormal V-Amboss Bügelmessschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
167-327
167-328
167-329
167-330
167-331
167-332
167-333
167-334
167-335
167-336
167-337
167-338
167-339
167-340
167-341
167-342
167-343
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Waterproof Function Output terminal for measuring data: with or without Typ Measurement Surface Measuring Probe Diameter
(mm)
Code No., code, part No Frame Depth
(mm)
Dimensional deviation tolerance for nominal dimensions
(μm)
Nominal Dimensions
(mm)
Genauigkeit
(µm)
Genauigkeit
(inch)
Zoll/Metrisch Länge (L)
(inch)
Länge (L)
(mm)
Bemerkungen Diameter
(mm)

66.00 €

1 5 Arbeitstage --Steckerausführung------±2-Metrisch-5Stecker-

70.00 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung------±2-Metrisch-10Stecker-

107.00 €

1 5 Arbeitstage N/AN/ASteckerausführungAvailable0–25MB-25Available±225±2-Metrisch-25Steckerφ25

173.00 €

1 5 Arbeitstage --Steckerausführung------±3-Metrisch-40Ring-

240.00 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung------±3-Metrisch-55Ring-

299.00 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung------±3-Metrisch-70Ring-

352.00 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung------±3-Metrisch-85Ring-

856.00 €

1 60 Arbeitstage --Ringdesign------±5-Metrisch-100Ring-

952.00 €

1 60 Arbeitstage --Ringdesign------±5-Metrisch-115Ring-

1,120.00 €

1 60 Arbeitstage --Ringdesign------±5-Metrisch-130Ring-

86.84 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung-------±0,0001Zoll0,2---

92.11 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung-------±0,0001Zoll0,4---

140.79 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung-------±0,0001Zoll1---

227.63 €

1 60 Arbeitstage --Steckerausführung-------±0,00015Zoll1,6---

315.79 €

1 60 Arbeitstage ----------±0,00015Zoll2,2---

393.42 €

1 60 Arbeitstage ----------±0,00015Zoll2,8---

463.16 €

1 60 Arbeitstage ----------±0,00015Zoll3,4---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard-Mikrometerschraube

Technischer Support