Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
523-141 |
523-142 |
523-143 |
523-144 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Messbereich (mm) | Parallelität (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 710 | 0-25 | 0,6 | |||
681.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 810 | 25-50 | 0,6 | |||
746.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 920 | 50-75 | 1 | |||
824.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1050 | 75-100 | 1 |
Loading...
Type | Zubehör | Display Method | Analog | Amboss Hub(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Analog | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | ø10,8 |
Wiederholpräzision(µm) | 0,4 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften