Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen (Teilenummern)

Bügelmessschraube mit kleinen Messflächen
Die Nuten-Bügelmessschraube, vereinfacht das Messen von Nuten und Formteilen.Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Mit abgesetzten MessflächenZur Messung von Nuten, Einstichen, Formstücken etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
111-115
111-116
111-117
111-118
111-119
111-120
111-121
111-122
111-123
111-124
111-125
111-126
111-215
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)
Parallelität
(μm)

240.00 €

1 5 Arbeitstage 205Typ A, D=3±30-252

293.00 €

1 5 Arbeitstage 305Typ A, D=3±325-502

333.00 €

1 5 Arbeitstage 370Typ A, D=3±350-752

355.00 €

1 5 Arbeitstage 500Typ A, D=3±475-1003

404.00 €

1 5 Arbeitstage 655Typ A, D=3±4100-1253

436.00 €

1 5 Arbeitstage 710Typ A, D=3±4125-1503

484.00 €

1 5 Arbeitstage 900Typ A, D=3±5150-1753

529.00 €

1 60 Arbeitstage 1040Typ A, D=3±5175-2004

624.00 €

1 5 Arbeitstage 1245Typ A, D=3±5200-2254

679.00 €

1 5 Arbeitstage 1395Typ A, D=3±6225-2504

734.00 €

1 5 Arbeitstage 1555Typ A, D=3±6250-2754

805.00 €

1 5 Arbeitstage 1975Typ A, D=3±6275-3005

240.00 €

1 60 Arbeitstage 205Typ B, D=2±30-252

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Ebenheit(µm) 0,3 Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Technischer Support