Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen (115-101)

Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen 115-101

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 115-101

Marke: MITUTOYO

Preis: 187.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: - g

Amboss / Spindel: Sphärisch D=3 und R=2/flach Spindle

Ebenheit: - µm

Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±3 µm

Messbereich: 0-15 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

115-101

Teilenummer
115-101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Ebenheit
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)

187.00 €

1 60 Arbeitstage -Sphärisch D=3 und R=2/flach Spindle-±30-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch Measuring Force 5-10 N (Type E, F) 3-8 N (Type A, B, C, D)
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen, die Teilenummer ist 115-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 115-101.

Produktvarianten

Teilenummer
115-115
115-116
115-117
115-118
115-201
115-215
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Amboss / Spindel Ebenheit
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Messbereich
(mm)

177.00 €

1 5 Arbeitstage 180Typ E, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel0,6±30-25

197.00 €

1 5 Arbeitstage 240Typ E, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel0,6±325-50

210.00 €

1 5 Arbeitstage 315Typ E, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel0,6±350-75

220.00 €

1 5 Arbeitstage 375Typ E, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel0,6±475-100

198.00 €

1 5 Arbeitstage -Sphärisch D=1 und R=1 sphärisch R=4 Spindel-±30-15

209.00 €

1 5 Arbeitstage 180Typ F, sphärischer Amboss und Spindel SR=4-±30-25

Technischer Support