Teilenummer
|
---|
115-153 |
115-242 |
115-243 |
115-253 |
115-305 |
115-313 |
115-314 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Ebenheit (inch) | Skalenteilung (inch) | Messbereich (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Typ E, sphärischer Amboss SR=4/flache Spindel | 0,000024 | 0,001 | 0-1 | |||
231.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Typ F, sphärischer Amboss und Spindel SR=4 | - | 0,001 | 1-2 | |||
242.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 315 | Typ F, sphärischer Amboss und Spindel SR=4 | - | 0,001 | 2-3 | |||
211.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Typ F, sphärischer Amboss und Spindel SR=4 | - | 0,0001 | 0-1 | |||
211.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Typ A, Stift D=1,8/flache Spindel | 0,000024 | 0,001 | 0-1 | |||
211.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Typ C, sphärischer Stift D=4,7/flache Spindel | 0,000024 | 0,001 | 0-1 | |||
211.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Typ D, zylindrischer Stift D=8/flache Spindel | 0,000024 | 0,001 | 0-1 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Zoll | Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch) | ±0,00015 | Measuring Force | 5-10 N (Type E, F) 3-8 N (Type A, B, C, D) |
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Amboss / Spindel
Ebenheit(inch)
Skalenteilung(inch)
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften