Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen

Innenmessschraube, Hartmetall Messflächen
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs
Hartmetallmessflächen sind verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
137-206
137-207
137-208
137-209
137-210
137-216
137-217
137-218
137-219
137-220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Extension Rods Extension Rods
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Fehlergrenze Measuring Span
(inch)
Messspanne
(mm)
Messspindel Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Steigungsfehler
(μm)

352.00 €

1 60 Arbeitstage 145-3 (13, 25, 50)-0,01Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-13Spindelsteigung 0,5-50-150-3

498.00 €

1 5 Arbeitstage 305-5 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100)-0,01Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-13Spindelsteigung 0,5-50-300-3

684.00 €

1 60 Arbeitstage 460-6 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100, 200)-0,01Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-13Spindelsteigung 0,5-50-500-3

855.00 €

1 5 Arbeitstage 845-8 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100, 200 (2 pcs,), 300)-0,01Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-13Spindelsteigung 0,5-50-1,000-3

1,086.00 €

1 5 Arbeitstage 1225-10 (13, 25, 50 (2 pcs,) 100, 200 (3 pcs,), 300 (2 pcs,))-0,01Metrisch±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-13Spindelsteigung 0,5-50-1,500-3

352.00 €

1 5 Arbeitstage 1453 (0,5, 1, 2 inch)-0,001-Zoll±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \0,5-Spindelsteigung 0,0252-6-0,00015-

503.00 €

1 60 Arbeitstage 3055 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4 inch)-0,001-Zoll±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \0,5-Spindelsteigung 0,0252-12-0,00015-

684.00 €

1 60 Arbeitstage 4606 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 inch)-0,001-Zoll±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \0,5-Spindelsteigung 0,0252-20-0,00015-

855.00 €

1 5 Arbeitstage 8458 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 (2 pcs,), 12 inch)-0,001-Zoll±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \0,5-Spindelsteigung 0,0252-40-0,00015-

1,086.00 €

1 60 Arbeitstage 122510 (0,5, 1, 2 (2 pcs,), 4, 8 (3 pcs,), 12 inch (2 pcs,))-0,001-Zoll±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \0,5-Spindelsteigung 0,0252-60-0,00015-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messflächen Hartmetall Messmethode 2-Punkt Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 15

Technischer Support