Teilenummer
|
---|
139-178 |
139-179 |
139-180 |
139-181 |
139-182 |
140-161 |
140-162 |
140-163 |
140-164 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Extension Rods | Fehlergrenze | Messmethode | Measuring Span (inch) | Messspindel | Messbereich (inch) | Maßstab | Spindelvorschubfehler (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 490 | 4 (1, 2, 4, 8 inch) | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | 2-Punkt | 1 | Spindelsteigung 0,025 | 4-20 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
909.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 790 | 5 (1, 2, 4, 8, 16 inch) | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | 2-Punkt | 1 | Spindelsteigung 0,025 | 4-36 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,091.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1090 | 6 (1, 2, 4, 8, 16 inch (2 pcs,)) | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | 2-Punkt | 1 | Spindelsteigung 0,025 | 4-56 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,278.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1390 | 7 (1, 2, 4, 8, 16 inch (3 pcs,)) | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | 2-Punkt | 1 | Spindelsteigung 0,025 | 4-68 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
1,420.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1690 | 8 (1, 2, 4, 8, 16 inch (4 pcs,)) | ±(0,00015 +0,00005 x Anzahl Rohre + 0,00005(max, Messlänge/2)) \ | 2-Punkt | 1 | Spindelsteigung 0,025 | 4-84 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204) | 0,00015 | |||
3,487.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3900 | 5 (2, 4, (2 pcs,), 8, 20 inch) | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max, measurement length/2))\ | - | 2 | Spindelsteigung 0,635 | 40-80 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 0,0003 | |||
3,868.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5400 | 6 (2, 4 (2 pcs,), 8, 20, 40 inch) | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max, measurement length/2))\ | - | 2 | Spindelsteigung 0,635 | 40-120 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 0,0003 | |||
5,191.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 7200 | 7 (2, 4 (2 pcs,), 8, 20, 40 inch (2 pcs,)) | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max, measurement length/2))\ | - | 2 | Spindelsteigung 0,635 | 40-160 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 0,0003 | |||
6,414.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 9000 | 8 (2, 4 (2 pcs,), 8, 20, 40 inch (3 pcs,)) | ±(0,00035+0,00005xnumber of rods+0,00005(max, measurement length/2))\ | - | 2 | Spindelsteigung 0,635 | 40-200 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 0,0003 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(inch) | 0,001 | Zoll/Metrisch | Zoll | Messflächen | Hartmetall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Extension Rods
Fehlergrenze
Messmethode
Measuring Span(inch)
Messspindel
Messbereich(inch)
Maßstab
Spindelvorschubfehler(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften