Innenmessschraube mit Verlängerungen, Metrisch

Innenmessschraube mit Verlängerungen, Metrisch
Hierbei handelt es sich um eine Mitutoyo-Innenmessschraube, die einen erweiterten Messbereich abdeckt, indem sie einen Satz austauschbarer Verlängerunge verwendet, die einzeln oder kombiniert genutzt werden können. Die Einbaumessschraube ist zudem satiniert verchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
139-173
139-174
139-175
139-176
139-177
139-203
139-204
140-157
140-158
140-159
140-160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Extension Rods
(mm)
Fehlergrenze Messmethode Messspanne
(mm)
Messbereich
(mm)
Maßstab Steigungsfehler
(μm)

760.00 €

1 5 Arbeitstage 4904 (25, 50, 100, 200)±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-500Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)3

909.00 €

1 60 Arbeitstage 7905 (25, 50, 100, 200, 400)±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-900Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)3

1,091.00 €

1 60 Arbeitstage 10906 (25, 50, 100, 200, 400 (2 pcs,))±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-1,300Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)3

1,278.00 €

1 60 Arbeitstage 13907 (25, 50, 100, 200, 400 (3 pcs,))±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-1,700Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)3

1,420.00 €

1 60 Arbeitstage 16908 (25, 50, 100, 200, 400 (4 pcs,))±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-2,100Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)3

414.00 €

1 60 Arbeitstage 2408 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130)±(6 + max, Messlänge/50) µm2-Punkt1040-300Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)6

566.00 €

1 5 Arbeitstage 77010 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 450)±(6 + max, Messlänge/50) µm2-Punkt25100-1,000Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18, ø 13 (139-203, 139-204)6

3,487.00 €

1 5 Arbeitstage 37005 (50, 100 (2 pcs,) 200, 500)±(7 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-501,000-2,000Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 216

3,868.00 €

1 5 Arbeitstage 52006 (50, 100 (2 pcs,), 200, 500, 1,000)±(7 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-501,000-3,000Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 216

5,191.00 €

1 5 Arbeitstage 67007 (50, 100 (2 pcs,), 200, 500, 1,000 (2 pcs,))±(7 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-501,000-4,000Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 216

6,414.00 €

1 5 Arbeitstage 82608 (50, 100 (2 pcs,) 200, 500, 1,000 (3 pcs,))±(7 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm-501,000-5,000Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch Messflächen Hartmetall
Messspindel Spindelsteigung 0,5

Technischer Support