Innenmessschraube, gehärtete Messflächen

Innenmessschraube, gehärtete Messflächen
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
Auswechselbare Verlängerungsstangen in zylindrischer Form zur Erweiterung des Messbereichs
Hartmetallmessflächen sind verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
137-201
137-202
137-203
137-204
137-205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Extension Rods
(mm)
Messbereich
(mm)

274.00 €

1 5 Arbeitstage 1453 (13, 25, 50)50-150

390.00 €

1 5 Arbeitstage 3055 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100)50-300

545.00 €

1 5 Arbeitstage 4606 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100, 200)50-500

721.00 €

1 5 Arbeitstage 8458 (13, 25, 50 (2 pcs,), 100, 200 (2 pcs,), 300)50-1,000

944.00 €

1 5 Arbeitstage 122510, 13, 25, 50 (2 pcs,), 100, 200 (3 pcs,), 300 (2 pcs,)50-1,500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch Fehlergrenze ±(3 + Anzahl Rohre + max, Messlänge/50) µm
Messflächen Gehärteter Stahl Messmethode 2-Punkt Messspanne(mm) 13
Messspindel Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 15 Steigungsfehler(μm) 3

Technischer Support