Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
114-121 |
114-122 |
114-123 |
114-124 |
114-137 |
114-165 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Einstellnormal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | ±4 | 5-25 | Mit Nut | 167-327 ø5 mm | |||
755.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | ±5 | 25-45 | - | 167-329 ø25 mm | |||
802.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 540 | ±6 | 45-65 | - | 167-331 ø55 mm | |||
1,007.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 760 | ±7 | 65-85 | - | 167-332 ø70 mm | |||
608.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 220 | ±4 | 2,3-25 | - | 167-327 ø5 mm | |||
528.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | ±4 | 5-25 | - | 167-327 ø5 mm |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,75 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Einstellnormal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften