Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
114-101 |
114-102 |
114-103 |
114-104 |
114-105 |
114-106 |
114-107 |
114-108 |
114-109 |
114-110 |
114-113 |
114-114 |
114-161 |
114-162 |
114-163 |
114-202 |
114-204 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Einstellnormal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 1-15 | Mit Nut | 167-327 ø5 mm | |||
476.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 10-25 | Mit Nut | 167-328 ø10 mm | |||
485.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | - | 0,01 | Metrisch | ±5 | - | - | 25-40 | - | 167-329 ø25 mm | |||
548.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 465 | - | 0,01 | Metrisch | ±6 | - | - | 40-55 | - | 167-330 ø40 mm | |||
589.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 675 | - | 0,01 | Metrisch | ±6 | - | - | 55-70 | - | 167-331 ø55 mm | |||
665.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 910 | - | 0,01 | Metrisch | ±7 | - | - | 70-85 | - | 167-332 ø70 mm | |||
738.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1160 | - | 0,01 | Metrisch | ±7 | - | - | 85-100 | - | 167-333 ø85 mm | |||
639.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1480 | - | 0,01 | Metrisch | ±8 | - | - | 100-115 | - | 167-334 ø100 mm | |||
727.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2080 | - | 0,01 | Metrisch | ±8 | - | - | 115-130 | - | 167-335 ø115 mm | |||
813.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2880 | - | 0,01 | Metrisch | ±9 | - | - | 130-145 | - | 167-336 ø130 mm | |||
485.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 400 | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,00025 | 1-1,6 | - | - | 167-339 ø1 inch | |||
548.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 465 | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,0003 | 1,6-2,2 | - | - | 167-340 ø1,6 inch | |||
380.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 1-15 | - | 167-327 ø5 mm | |||
468.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 10-25 | - | 167-328 ø10 mm | |||
405.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 120 | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,0002 | 0,05-0,6 | - | - | 167-337 ø0,2 inch | |||
556.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 290 | 0,0001 | - | Zoll | - | ±0,0002 | 0,9-1 | - | - | 167-337 ø0,2 inch | |||
556.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 290 | - | 0,01 | Metrisch | ±4 | - | - | 2,3-25 | - | 167-327 ø5 mm |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,75 | Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Skalenteilung(inch)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Einstellnormal
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften