Teilenummer
|
---|
21AAA043 |
21AAA044 |
21AAA045 |
21AAA340 |
21AAA341 |
21AAA343 |
21AAA344 |
101117 |
131365 |
133017 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Product Type | D (mm) | L (mm) | Funktionen | Zoll/Metrisch | Stroke of Contact Point | Ebenheit (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | A: 4-48UNF | Zoll | - | - | |||
387.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | A: 4-48UNF | Zoll | - | - | |||
367.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | A: 4-48UNF | Zoll | - | - | |||
46.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | |||
46.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stift | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | |||
83.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | |||
92.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | |||
93.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | 10 | - | |||
60.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | Flat Probe | φ5 | 8 | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | 3 | |||
47.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | A: 4-48UNF | Zoll | - | - |
Loading...
Material | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Product Type
D(mm)
L(mm)
Funktionen
Zoll/Metrisch
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften