Fühlhebel

Fühlhebel
Dies ist ein Fühlhebel, Inkl. Minimagneten. Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
Enthält verschiedene Zusätze Inkl. eines Mini Magnetständer, eine Schwenkklemme und einen Schaft mit einem gerändelten Klemmring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-401-10E
513-405-10A
513-405-10E
513-405-10T
513-425-10A
513-425-10E
513-465-10E
513-471-10E
513-475-10E
513-907-10E
513-908-10E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Satzinhalt Modell mit Skalenscheibe Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET I
(mm)

187.00 €

1 5 Arbeitstage 103010-0-70-0Basissatz--Metrisch0,01 - 0,3 N323-145

148.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch-323-145

137.00 €

1 5 Arbeitstage 103011-0-100-0Basissatz--Metrisch0,01 - 0,3 N323-145

175.00 €

1 5 Arbeitstage 103011-0-100-0Gesamter Satz--Metrisch0,01 - 0,3 N323-145

223.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch-327-145

188.00 €

1 5 Arbeitstage 103011-0-100-0Basissatz--Metrisch0,01 - 0,4 N327-145

178.00 €

1 5 Arbeitstage 103011-0-100-0Basissatz--Metrisch0,01 - 0,3 N323-141

178.00 €

1 60 Arbeitstage --0-70-0Basissatz - Rubinmesseinsatz--Metrisch0,01 - 0,3 N323-145

164.00 €

1 5 Arbeitstage --0-100-0Basissatz - Rubin Tastspitze--Metrisch0,01 - 0,3 N323-145

164.00 €

1 60 Arbeitstage -513-404-10E: Fühlhebel 7014-10: Mini-Magnetständer 902804: Schaft mit gerändeltem Klemmring-Basissatz - mit Magnetständer0,00050,0002Zoll----±0,0002-222

167.00 €

1 5 Arbeitstage -513-404-10E: Fühlhebel 7014-10: Mini-Magnetständer 902804: Schaft mit gerändeltem Klemmring0-40-0Basissatz - mit Magnethalterung--Metrisch-658-3222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog

Technischer Support