Linear Gauge LGS

Linear Gauge LGS
Das LGS ist ein kompaktes ABS Linear Gauge das ihnen folgende Vorteile bietet:Die patentierte ABSOLUT Digimatic Datenausgabe und die IP66 Schutzart bietet eine der besten Technologien seiner Klasse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

575-313

Teilenummer
575-313
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

231.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagertyp Gleitlager Leitungslänge(m) 2 Messeinsatz ø 3 mm Hartmetall
Ziffernschrittwert 0,01 mm Umgebungs-bedingungen 0 °C bis 40 °C (20 % bis 80 % rel, Feuchte, ohne Kondensat) °C Funktionen Ansi/AGD
Zoll/Metrisch Zoll Messkraft 2 N Messbolze N Nach u Nte N, 1,8 N Messbolze N horizo Ntal, 1,6 N Messbolze N Nach obe N Eine Zeigerumdrehung Digimatic Ausgang
Signalabstand(µm) 3/8 I(mm) 190 T(mm) Unbegrenzt (Scannen nicht möglich)
Dimension T(mm) 5 bis 10 V (5 mA max,) Measurement Table Kapazitiver ABSOLUTE-Linearmaßstab Maßstab Capacitance-type ABSOLUTE linear encoder

Sie befinden sich auf der Seite für Linear Gauge LGS, die Teilenummer ist 575-313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 575-313.

Technischer Support