Taster für Serie 513, Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
190547
190548
190549
190550
190653
190654
190655
190656
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Länge
(mm)
∅ Kugeltastspitze Schmale Modelle Applicable Model

30.00 €

1 5 Arbeitstage Stift1,40,5 mm StahlJa513-405(TI-112H)、513-405L(TI-112HL)、513-425(TI-152H)、513-465(TI-412H)、513-445(TI-512H)、513-455(TI-212H)、513-475(TI-112HR)、513-527(TI-713H)、513-503(TI-612H)

24.00 €

1 5 Arbeitstage -18,70,7 mm Stahl--

30.00 €

1 5 Arbeitstage -410,5 mm StahlJa-

24.00 €

1 5 Arbeitstage -11,20,7 mm StahlJa-

24.00 €

1 5 Arbeitstage Stift11,20,7 mm StahlJa513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

30.00 €

1 5 Arbeitstage Stift1,40,5 mm StahlJa513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

29.00 €

1 5 Arbeitstage -410,7 mm StahlJa-

32.00 €

1 5 Arbeitstage -18,70,5 mm Stahl--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionen Taster (für metrische Ausführungen)

Technischer Support