Taster für Serie 513, Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21CZA036
21CZA044
21CZA045
102824
102825
102826
103006
103010
103011
103013
103014
103017
103018
129949
131314
131315
131316
131317
131324
136013
136235
136236
137557
137558
137559
137746
137747
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application L
(mm)
∅ Kugeltastspitze Schmale Modelle Standard Models Länge
(mm)
Applicable Model

16.00 €

1 60 Arbeitstage -----9,4-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----9,4-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----9,4-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----6,5-

21.00 €

1 5 Arbeitstage -----6,5-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----6,5-

21.00 €

1 5 Arbeitstage -----17,4-

21.00 €

1 5 Arbeitstage -14.72 mm HartmetallJaJa11,2-

21.00 €

1 5 Arbeitstage -----15,2-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----17,4-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----17,4-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -14.71 mm HartmetallJaJa11,2-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----11,2-

20.00 €

1 60 Arbeitstage -----33,9-

10.00 €

1 5 Arbeitstage -----15,2-

12.00 €

1 5 Arbeitstage -----15,2-

12.00 €

1 60 Arbeitstage -----33,9-

12.00 €

1 60 Arbeitstage -----33,9-

12.00 €

1 5 Arbeitstage -----33,9-

18.00 €

1 5 Arbeitstage -----41-

15.00 €

1 60 Arbeitstage -----41-

15.00 €

1 5 Arbeitstage -----41-

21.00 €

1 5 Arbeitstage Stift----18,7513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

16.00 €

1 5 Arbeitstage Stift----18,7513-424(TI-133H)、513-466(TI-433H)、513-426(TI-153H)、513-478(TI-133HR)

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----18,7-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----33,9-

16.00 €

1 5 Arbeitstage -----33,9-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionen Taster (für metrische Ausführungen)

Technischer Support