Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1013A-10 |
1044A-15 |
1109A-10 |
1911A-10 |
1913A-10 |
2050A-19 |
2052A-19 |
2109A-10 |
2109A-70 |
2110A-10 |
2110A-70 |
2113A-10 |
2118A-10 |
2119A-10 |
2124A-10 |
2310A-10 |
2320A-10 |
2330A-10 |
3052A-19 |
3058A-19 |
3060A-19 |
3062A-19 |
3109A-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Fortlaufende Skala | Gedämpfter Endpunkt | Modell mit Skalenscheibe | MPE 1Umdrehung | Funktionen | Messkraft | Minimaler Kantenabstand | Metrisch/Zoll umschaltbar | MPE 10 Skalenteilen (µm) | Perpendicularity Table-Stem Hole | PRESET | Probe Tip (mm) | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | Messbereich (inch) | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0,2 | - | 1 | 95 | |||
111.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,1 - 0,4 N | 5 | 9 | 12 | - | 3 | 1 | - | 1 | 90 | |||
209.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,2 | - | 1 | 95 | |||
187.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-50-0 | - | - | 0,3 - 1,8 N | 6,5 | 10 | 13 | - | 3 | 1 | 0,01 | - | 55 | |||
203.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,3 - 1,8 N | 2,5 | 4,5 | 6 | - | 1 | 0,2 | 0,1 | - | 55 | |||
113.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 6 | 10 | 20 | 3,5 | 3 | 1 | - | 0,7 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 7 | 11 | 25 | - | 3 | 1 | - | 0,2 | 152 | |||
109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | Yes | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,2 | - | 0,1 | 148 | |||
148.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,2 | - | 0,2 | 149 | |||
136.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,8 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,1 | - | 1 | 149 | |||
167.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,1 | - | 1 | 150 | |||
134.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 7 | - | 1 | 0,2 | - | 1 | 148 | |||
158.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-100-0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 4 | 6 | 10 | - | 1,5 | 0,2 | - | 0,2 | 146 | |||
148.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-100-0 | Yes | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 4 | 6 | 10 | - | 1,5 | 0,2 | - | 0,5 | 146 | |||
113.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-50 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 5 | 9 | 11 | - | 2 | 0,5 | - | 1 | 146 | |||
86.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,4 N | 5 | 9 | 15 | - | 3 | 1 | - | 1 | 146 | |||
119.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 6 | 10 | 20 | - | 3 | 1 | - | - | 150 | |||
151.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 7 | 11 | 25 | - | 3 | 1 | - | 1 | 153 | |||
230.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 10 | 11 | 25 | - | 3 | 1 | - | 0,2 | 285 | |||
239.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | - | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3 N | 10 | 12 | 30 | - | 3 | 1 | - | 0,2 | 298 | |||
331.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3 N | 10 | 14 | 45 | - | 3 | - | - | - | 314 | |||
483.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3,5 N | 12 | 17 | 50 | - | 3 | 1 | - | 1 | 332 | |||
203.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | - | 1 | 0,2 | - | - | 270 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stoßschutz
koaxialer Umdrehungszähler
Fortlaufende Skala
Gedämpfter Endpunkt
Modell mit Skalenscheibe
MPE 1Umdrehung
Funktionen
Messkraft
Minimaler Kantenabstand
Metrisch/Zoll umschaltbar
MPE 10 Skalenteilen(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole
PRESET
Probe Tip(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)(µm)
Messbereich(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften