Linear Gauge Anzeige EH

Linear Gauge Anzeige EH
Multifunktionsanzeige.Die Standard RS-232C und USB Schnittstelle (in Verbindung mit der Software Sensorpak) erlaubt eine einfache Kommunikation mit einem externen PCDie RS LINK Funktion erlaubt, verschiedene EH-Counter über einen Bus zu verbinden (RS LINK, max. 10 Geräte).Bei Geräten mit zwei Eingängen sind Additions- und Subtraktionsberechnungen zwischen den Tastern möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
542-071D
542-071E
542-072D
542-072E
542-073D
542-073E
542-075D
542-075E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibles Messgerät Externes aufheben Maxwert-Hold Funktionen Eingangssignal MAX / MIN / Differenz-Messung Geradheit
(µm)
Stroke of Contact Point Dimension T
(mm)
Resolution
(mm)

1,226.00 €

1 5 Arbeitstage LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (außer LGF-Z mit Referenzpunkt, LGH mit Auflösung 0,01 µm), LG100 mit Adapterstecker 21HZA195-(benötigt 21HZA195)Differential Rechteck Signal2,5 Mhz (2-Phasen Rechteck Signal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)58Über Netzteil (12–24 V DC, 700 mA Nr. 527428 Standardzubehör)0,0001/0,001/0,01

1,226.00 €

1 5 Arbeitstage LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (ausgenommen LGF-Z mit Bezugspunkt, LGH mit 0,01 µm Auflösung)Ja-Differentialrechtecksignal2,5 MHz (2-Phasen - Rechtecksignal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)-Via AC Adapter (12-24 V DC, 700 mA Nr. 527428 Standard-Zubehör)1E-4/0,001/0,01

1,226.00 €

1 5 Arbeitstage Digimatic MessuhrDigimatic EinbaumessschieberLinear Gauge LGS/LGD--Digimatic-Code-Ja-+ 9 – 12 V DC 400 mA oder Netzadapter0,001/0,01 (automatic setting by gauge)

1,226.00 €

1 60 Arbeitstage Digimatic Messuhr Digimatic AnzeigeeinheitenLinear Gauge LGS / LGDJa-Digimatic-Code-Ja-+ 9 bis 12 V DC 400 mA oder Netzteil0,001/0,01 (automatic setting by gauge)

1,401.00 €

1 5 Arbeitstage LGF-Z mit Referenzpunkt, LG100 mit Adapterstecker 21HZA196--Differenzial Rechteck Signal mit Referenzpunkt2,5 Mhz (2-Phasen Rechteck Signal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)-Über Netzteil (12–24 V DC, 700 mA)0,0001/0,001/0,01

1,401.00 €

1 60 Arbeitstage LGF-Z mit BezugspunktJa-Differential-Rechtecksignal mit Bezugspunkt2,5 MHz (2-Phasen - Rechtecksignal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)-Über Netzteil (12–24 V DC, 700 mA)1E-4/0,001/0,01

1,008.00 €

1 5 Arbeitstage LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (außer LGF-Z mit Referenzpunkt, LGH mit Auflösung 0,01 µm), LG100 mit Adapterstecker 21HZA195-(benötigt 21HZA195)Differential Rechteck Signal2,5 Mhz (2-Phasen Rechteck Signal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)-Über Netzteil (12–24 V DC, 700 mA Nr. 527428 Standardzubehör)0,0001/0,001/0,01

1,008.00 €

1 60 Arbeitstage LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (ausgenommen LGF-Z mit Bezugspunkt, LGH mit 0,01 µm Auflösung)Ja-Differentialrechtecksignal2,5 MHz (2-Phasen - Rechtecksignal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)-Via AC Adapter (12-24 V DC, 700 mA Nr. 527428 Standard-Zubehör)1E-4/0,001/0,01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

BCD Ausgang Ja Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Externe Toleranzeingabe(wenn ein PC genutzt wird) Ja Extern HOLD Ja ExternPRESET/ZERO Ja
Material Ja Micrometer Head Stroke(mm) Ja Number of Stored Part Programs Ja
Stückzahl Ja Stroke(mm) Ja

Technischer Support