Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
215-405-10 |
215-505-10 |
519-109-10 |
7001-10 |
7002-10 |
7007-10 |
913-101 |
913-102 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Feineinstellung | Gewicht (kg) | Max. Eingangs-frequenz | Aufnahmebohrung ∅ | Stroke of Contact Point | I (mm) | Fine Movement Mechanism (Adjustable Range) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 10,9 | 235 | ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 15 | 10,9 | - | |||
823.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stellschraube an der Säule | 19,7 | 275 | ø 20 mm, ø 3/8" / 9,53 mm 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | - | 19,7 | - | |||
998.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 6 | 318 | ø 3/8" / 9,53 mm , 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | - | 6 | - | |||
569.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 4 | 95 | ø 3/8" / 9,53 mm , 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | - | 4 | - | |||
529.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 4 | 95 | ø 3/8" / 9,53 mm , 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 5 | 4 | - | |||
574.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messuhrständer | - | 5 | 90 | ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 30 | 5 | Parallel Spring (1 mm) | |||
370.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | 2,3 | 100 | 8 mm | - | 2,3 | - | |||
541.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3,6 | 100 | 8 mm | - | 3,6 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Feineinstellung
Gewicht(kg)
Max. Eingangs-frequenz
Aufnahmebohrung ∅
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften